Publier vos produits
LC parete 90 idu
TOSHIBA

LC parete 90 idu

Traduit par Google,
RAV-RM pour les applications avec Super Digital Inverter et Digital Inverter R32 et R410 RAV-RM et RAV-GM pour les applications avec Super Digital Inverter et Digital Inverter R32 et R410
Spécification
  • With its particularly attractive design, this wall unit is ideal for offices, restaurants and all environments where particular elegance is required. High energy efficiency: class A + in both cooling and seasonal heating (size 56). The range consists of a new size 110 of 10.0 kW in cooling and 11.2 kW in cooling, which can only be combined with the Super Digital Inverter and Digital Inverter R32 condensers. HEAT PUMPS DIGITAL / SUPER DIGITAL INVERTER R32 and R410 ELEGANT DESIGN Discover the BIM object: 1HP and 1.5HP wall, 2HP and 3HP wall Main features Combinations with Super Digital Inverter and Digital Inverter R32 Combinations with Super Digital Inverter and Digital Inverter R410 Special battery coating for removing impurities. The automatic adjustment mode of the deflector fins allows an optimal distribution of air throughout the environment.
Spécifications techniques
  • Réference unique.LC_parete_90_idu
  • Famille de produitsHVAC - Light Commercial
  • Groupe de produitsIndoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Numéro OmniClass23-33 41 00
  • Titre OmniClassHVAC Air Terminals
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires

4.8 sur 5 étoiles 4.8 (5)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (14)
2.4 sur 5 étoiles 2.4 (5)
2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)