Publier vos produits
Multisplit R32 (Outdoor unit) RAS-2M 10 14 18 U2AVG-E
TOSHIBA

Multisplit R32 (Outdoor unit) RAS-2M 10 14 18 U2AVG-E

Traduit par Google,
L'unité extérieure Multisplit R32 est équipée de la technologie DC Hybrid Inverter. Le compresseur Twin-Rotary assure l'efficacité de l'unité et un large champ de velcoità. Le ventilateur assure une efficacité de fonctionnement élevée tout en réduisant la consommation du moteur électrique. Excellente gestion des charges partielles. Large spectre de fonctionnement : -10 ºC à +46 ºC en refroidissement et -20 ºC à +24 ºC en chauffage. SEER jusqu'à 6,9. Portée jusqu'à 4.6. 7 tailles disponibles : de 3,3 kW à 10 kW en froid et de 4 kW à 12 kW en chaud. Compatible avec 8 familles différentes d'unités intérieures. Climatisation d'au moins 2 chambres jusqu'à un maximum de 5 chambres.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Multisplit-r32-ras-10-14-18
  • Famille de produitsHVAC - Residential: air to air
  • Groupe de produitsOutdoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)630
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)300
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015EF_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires

4.8 sur 5 étoiles 4.8 (5)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (14)
2.4 sur 5 étoiles 2.4 (5)
2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)