Publier vos produits
New Seiya (Indoor unit) RAS-B24E2KVG-E
TOSHIBA

New Seiya (Indoor unit) RAS-B24E2KVG-E

Traduit par Google,
SEIYA, « Silent night » en japonais, bénéficie de la dernière technologie innovante d'onduleur et de compresseur de Toshiba. Il est conçu pour offrir des performances élevées, faisant du confort quotidien une réalité pour tous. SEIYA offre des performances de refroidissement A++ et de chauffage A++ économes en énergie, avec le réfrigérant R32. Compatible avec les unités extérieures Monosplit & Multisplit (codes B).
Spécification
  • Range of 7 sizes - from 1.5 kW to 6.5 kW in cooling and from 2.0 kW to 7.0 kW in heating High performance with SEER up to 7.00 and SCOP up to 4.60 Energy class A++/A++ in cooling and heating from size 5 to 16 and A++/A+ for sizes 18 and 24 DC Rotary, and DC Twin Rotary compressors for size 24 B-Code internal units for monosplit and multisplit systems (sizes 05, 07, 10, 13 and 16) Silent: up to 19 dB(A) for Outdoorunits Modern design with LED indicators Magic Coil and Self-cleaning function Thermal account and tax deduction of 110% and 65% Remote Wi-Fi control via App (optional - accessory sold separately)
Spécifications techniques
  • Réference unique.NewSeiya-ras-24
  • Famille de produitsHVAC - Residential: air to air
  • Groupe de produitsIndoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)320
  • Largeur (mm)1050
  • Profondeur (mm)250
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)14
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015EF_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires

4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (5)