Publier vos produits
Floor standing concealed (indoor unit)MML-AP 007 009 012 4BH1-E
TOSHIBA

Floor standing concealed (indoor unit)MML-AP 007 009 012 4BH1-E

Traduit par Google,

UNITÉ INTÉRIEURE POUR INSTALLATION AU SOL
POUR SYSTÈME DE TYPE VRF AVEC DÉBIT RÉFRIGÉRANT VARIABLE
RÉFRIGÉRANT R-410A ,
Prise d'air de recirculation située au bas de l'unité le long de l'axe longitudinal
de la même alimentation en air positionnée dans la partie supérieure de l'unité
Ventilateur directement accouplé au moteur triphasé asynchrone monophasé,
avec protection électrique par interrupteur thermique
Filtres en fibres synthétiques régénérables et lavables, situés au bas de l'appareil
Batterie multi-rangées à expansion directe avec tubes en cuivre à ailettes en aluminium.
N° 2 filtres réfrigérants côté liquide et gaz pour préserver le fonctionnement du détendeur électronique et réduire le bruit.
Bac de récupération des condensats.
En cas de panne de courant de la machine, le système restant continue de fonctionner et signale l'anomalie.

Spécification
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 0.8 - 1 - 1.25 - 1.7 - 2 - 2.5 HP (from 2,2 to 7,1 kW in cooling mode)
    - Undetectable operation
    - Easy to access bucket for condensation drain

Spécifications techniques
  • Réference unique.pavimento-da-incasso-vrf-74-124
  • Famille de produitsHVAC - Business VRF
  • Groupe de produitsIndoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-04-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015EF_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
  • Code CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Numéro OmniClass23-33 41 00
  • Titre OmniClassHVAC Air Terminals
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires

4.8 sur 5 étoiles 4.8 (5)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (14)
2.4 sur 5 étoiles 2.4 (5)
2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)