Publier vos produits
Ceiling (indoor unit) MMC-AP 024 027 8HP-E
TOSHIBA

Ceiling (indoor unit) MMC-AP 024 027 8HP-E

Traduit par Google,

UNITÉ INTÉRIEURE DE TYPE PLAFOND POUR INSTALLATION VISIBLE, POUR SYSTÈME DE TYPE VRF AVEC DÉBIT RÉFRIGÉRANT VARIABLE
RÉFRIGÉRANT R410A ,
Batterie multi-rangées à expansion directe avec tubes en cuivre à ailettes en aluminium.
N° 2 filtres réfrigérants côté liquide et gaz pour préserver le fonctionnement du détendeur électronique et réduire le bruit.
Système d'auto-nettoyage : l'échangeur est recouvert d'une résine spéciale qui permet à l'eau de condensation de le nettoyer des éventuels résidus de poussière accumulés pendant le fonctionnement.
Ventilateur directement couplé à un moteur à induction monophasé à trois vitesses, avec protection électrique au moyen d'un interrupteur thermique.
Filtre en fibre synthétique régénérable et lavable.
Prédécoupé pour entrée d'air primaire.
Pompe d'évacuation des condensats en option.
En cas de coupure de courant de la machine, le système restant continue de fonctionner et signale l'anomalie.

Spécification
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 1.7 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 (from 4,5 to 16,0 kW in cooling mode)
    - Full control on deflettore
    - 3 different refrigerator lines: from upper side, from back side and machine right side 
    - Drain-line: from 2 different directions
    - Self-cleaning function

Spécifications techniques
  • Réference unique.pensile-a-soffitto-vrf-024-027
  • Famille de produitsHVAC - Business VRF
  • Groupe de produitsIndoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-04-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015EF_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
  • Code CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Numéro OmniClass23-33 41 00
  • Titre OmniClassHVAC Air Terminals
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires

4.8 sur 5 étoiles 4.8 (5)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (14)
2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)
4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)