Publier vos produits
Smart Cassette (indoor unit) RAV-GM 80 110 140 1UT-E
TOSHIBA

Smart Cassette (indoor unit) RAV-GM 80 110 140 1UT-E

Traduit par Google,

La Smart Cassette combine les meilleures caractéristiques technologiques, le gaz R32 à faible GWP et des caractéristiques innovantes qui en font un produit hautement efficace et fiable. De plus, grâce à son design compact et sa couleur neutre, il s'intègre harmonieusement dans n'importe quel contexte architectural, parfait pour les environnements formels ainsi que pour ceux où la composante esthétique est particulièrement importante.

Il se caractérise par ses hautes performances : en effet, il est capable d'atteindre des valeurs SEER et SCOP jusqu'à 9,5 et 5,6 avec la classe énergétique A+++/A+++++.

La gestion de l'air peut être personnalisée en fonction des besoins des utilisateurs : chaque aileron peut être contrôlé individuellement.
Mais surtout, il y a deux flux d'air qui sortent de chaque aileron, un à grande vitesse et un à basse vitesse mais avec une descente plus rapide, le tout pour une répartition complète de l'air et un environnement extrêmement confortable.

De plus, il est équipé d'une batterie autonettoyante : grâce à la couche protectrice spéciale d'Aqua-resin, le risque de résidus de saleté et d'humidité compromettant le fonctionnement de la machine est réduit, assurant également une recirculation d'air propre et saine.

La Smart Cassette peut être équipée d'un capteur de présence (en option) qui allume et éteint l'unité en fonction de la présence ou non d'occupants dans la pièce, économisant ainsi de l'énergie et des coûts.


Spécification
  • Technical Features:

    - Available sizes: 56, 80, 110, 140 (from 5,0 to 12,5 kW)
    - SEER to 9,40
    - SCOP to 5,51
    - 3 various swing types available
    - Easy maintenance thanks to removable panel

    Smart Cassette could be used with Toshiba Super Digital Inverter R32
    Sensor detector (optional): TCB-SIR41U-E

    Panel: RBC-U41PG(W)-E - dimensions: 30 x 950 x 950 (hxwxd) - weight: 5kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.smart-cassette-gm-ut
  • Famille de produitsHVAC - Light Commercial
  • Groupe de produitsIndoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)256
  • Largeur (mm)840
  • Profondeur (mm)840
En rapport
  • Poids net (Kg)20
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015EF_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires

4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (15)
2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (6)