Publier vos produits
SMMSe One VRF (outdoor unit) MMY-SAP 08 10 06HT8P-E
TOSHIBA

SMMSe One VRF (outdoor unit) MMY-SAP 08 10 06HT8P-E

Traduit par Google,
SYSTÈME DRV EN POMPE À CHALEUR AVEC QUANTITÉ DE RÉFRIGÉRANT RÉDUITE - SMMSe One est disponible en deux tailles de 8HP et 10HP. Les unités SMMSe One ont pour principale caractéristique la réduction jusqu'à 50% de la charge de gaz réfrigérant R410 et l'amélioration de l'efficacité énergétique avec des valeurs élevées de SEER et SCOP. En repensant l'unité extérieure, les ingénieurs de Toshiba se sont fixé pour objectif de minimiser la quantité de réfrigérant et de simplifier le circuit. Les SMMSe One sont équipés de compresseurs 64cc DC Twin Rotary à double pale revêtue de carbone diamant pour des rendements et une fiabilité supérieurs dans le temps, ainsi que d'un échangeur de chaleur à géométrie variable pour des performances élevées dans toutes les conditions de fonctionnement. De plus, pour assurer un chauffage continu avec un retour total pour un confort élevé dans chaque environnement, une commande intelligente a été insérée qui distribue uniformément le réfrigérant de la première à la dernière unité intérieure dans toutes les conditions de fonctionnement. Le nouveau ventilateur permet de réduire le niveau sonore jusqu'à 4 dB(A) ; tandis que le nouvel échangeur de sous-refroidissement permet une fiabilité encore plus élevée et un coût d'installation réduit grâce à l'utilisation de tuyaux de diamètres réduits.
Spécification
  • Technical characteristics: - Available from 8 and 10 HP (from 25 kW to 31.5 kW) with three-phase power supply - Applications in heating and cooling - High energy efficiency: high SEER and high SCOP - Possibility to connect different elements by combining up to 60 HP - Twin-Rotary DC compressors for high efficiency and complete reliability. - Installation flexibility thanks to the maximum pipe length of 1000 m and the maximum distance between indoor and outdoor units of 235m - Intelligent control for total and individual comfort: homogeneous refrigerant distribution from the first to the last internal unit in all operating conditions - Excellent efficiency at partial loads with COP up to 6,44 at 50% and 6.20 at 30% of the load - Reduced footprint on the ground - Extended operating range: from -25 C in heating to +46 C in cooling
Spécifications techniques
  • Réference unique.SMMSeOne-vrf1-08-10
  • Famille de produitsHVAC - Business VRF
  • Groupe de produitsOutdoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1830
  • Largeur (mm)990
  • Profondeur (mm)780
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)227
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015EF_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires

4.8 sur 5 étoiles 4.8 (5)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (14)
2.4 sur 5 étoiles 2.4 (5)
2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)