Publier vos produits
Trespa® Toplab® Vertical Metallics KM0441 Titanium Silver- Satin Interior panels
Trespa

Trespa® Toplab® Vertical Metallics KM0441 Titanium Silver- Satin Interior panels

Traduit par Google,

Stratifiés compacts décoratifs haute pression d'épaisseurs variées pour usage intérieur. Feuilles composées de couches de fibres naturelles (papier et/ou bois) imprégnées de résines thermodurcissables et d'une ou deux couches de surface, colorées ou à motifs, sur une ou deux faces.

Une couche de finition transparente est ajoutée à la ou aux couches de surface et durcie par la technologie interne unique de Trespa, le durcissement par faisceau d'électrons (EBC), pour améliorer les propriétés de surface.

Ces composants sont liés entre eux par application simultanée de chaleur et d'une pression spécifique élevée afin d'obtenir un matériau homogène et fermé, à densité accrue et à surface décorative intégrale.

Spécification
  • Trespa® TopLab® offers a range of classic, modern and trendsetting colours and is available in several thicknesses and sizes.

    Trespa® TopLab® Vertical Metallics panels feature a directional coloured surface.


    TopLab® panels are available in large sizes, reducing unhygienic seams to a minimum.

Spécifications techniques
  • Réference unique.trespa-toplab-vertical-metallics-km0441-titanium-silver-satin-14074
  • Famille de produitsInterior panels
  • Groupe de produitsTrespa® Toplab® Vertical Metallics
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-28
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement