Publier vos produits
TRIA - TRILUX
TRIA - TRILUX
TRIA - TRILUX
TRIA - TRILUX
    TRIA

    TRIA - TRILUX

    Traduit par Google,
    TRILUX est un lanterneau fixe destiné à l'éclairage naturel. Il est entièrement construit avec des profilés en aluminium et en polycarbonate de différentes épaisseurs. Les bases peuvent être fournies avec différentes hauteurs et différents types d'isolation.
    Spécification
    • TYPICAL APPLICATIONS: May be installed either onto roofs. Particularly suitable for warehouses; logistics centres, production environments and industries. MATERIALS: Tempered aluminium, sea water- and corrosion-resistant (EN AW 5754). Built-in weather-resistant hydrophobic tape. Note: aluminum is supplied untreated as standard. Possibility of it being supplied with electrostatic painting (in any RAL color). DIMENSIONS Roof opening width: 500 -1950 mm Roof opening length: 500 – 3500 mm FLAPS PC16 - Polycarbonate 16mm, clear or opal PC25 - Polycarbonate 25mm, clear or opal PC32 - Polycarbonate 32mm, clear or opal BASES Single aluminium Galvanized steel With or without insulation Standard height: 350 mm. Other dimenions available. Other non-standard bases available upon request. FLANGES S1 - Flange for single glass S2 - Flange for double glass S3 - Flange for roofs, 45º bended S4 - Flange for roofs and facades S5 - Flange for upstand, 90º bended downwards S6 - Flange 90º bended upwards SLS - Flange for skylight connection (different polycarbonate thicknesses) SC - Flange for connection with other flange (vents connection). Male or female connection. SCM - Flange for male connection SCF - Flange for female connection WEIGHT: Depends on dimensions and type of infill OPTIONS: Custom dimensions Powder-coated design (any RAL colour) Bird or insect mesh/Anti-fall grid 1200 J
    Spécifications techniques
    • Réference unique.TRIA-TRILUX
    • Famille de produitsDaylight Systems
    • Groupe de produitsSkylight
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3000
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Puits de lumière

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord Asie Afrique Océanie