Publier vos produits
TRIA - TRILUX RA
TRIA - TRILUX RA
TRIA - TRILUX RA
    TRIA

    TRIA - TRILUX RA

    Traduit par Google,
    TRILUX RA est une trappe de toit. Il est entièrement construit en aluminium et le couvercle est disponible en différents matériaux. L'ouverture peut être manuelle avec des cordons de gaz ou avec des moteurs électriques. TRILUX RA est approprié pour l'accès au toit lors de l'installation et de l'entretien des toits. Une large gamme de dimensions et de configurations est disponible.
    Spécification
    • TYPICAL APPLICATIONS: May be installed on roofs. MATERIALS: Tempered aluminium, sea water- and corrosion-resistant (EN AW 5754). Corrosion resistant bearings. Built-in weather resistant hydrophobic tape. Note: aluminum is supplied untreated as standard. Possibility of being supplied with electrostatic painting (in any RAL color). DIMENSIONS: Roof opening width: 500 -1500 mm Roof opening length: 600 – 1200 mm Other dimensions available upon request OPENING ANGLE: Individual adjustable from 0° up to 90º CONTROLS: Standard: manual opening with lateral gas springs M230V / M24V Electric motors FLAPS AL - Single Aluminium AL ISO - Double insulated aluminium (20 and 50mm) PC16 - Polycarbonate 16mm, clear or opal PC25 - Polycarbonate 25mm, clear or opal PC32 - Polycarbonate 32mm, clear or opal TB - Thermal break in the aluminium profiles. Available for flaps of AL ISO, PC25 mm, PC32 mm BASES Single aluminium Double wall aluminium with insulation Double wall aluminium with insulation and TB, thermal break in the aluminium base Other non-standard bases available upon request FLANGES S1 - Flange for single glass S2 - Flange for double glass S3 - Flange for roofs, 45º bended S4 - Flange for roofs and facades S5 - Flange for upstand, 90º bended downwards S6 - Flange 90º bended upwards SLS - Flange for skylight connection (different polycarbonate thicknesses) SC - Flange for connection with other flange (vents connection) Male or female connection SCM - Flange for male connection SCF - Flange for female connection WEIGHT: Depends on dimensions and type of infill OPTIONS: Custom dimensions / Powder-coated design (any RAL colour)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.TRIA-TRILUX-RA
    • Famille de produitsRoof Access Hatches
    • Groupe de produitsRoof Access Hatch
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1500
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord Asie Afrique Océanie