L'ACT-FA-8001 de Triatek est un actionneur à microprocesseur à action rapide avec rétroaction conditionnée. Il fonctionne sur une alimentation électrique nominale de 24 VCA et délivre un minimum de 50 po-lb ou 5,6 Nm. couple à la tension nominale.
L'ACT-FA-8001 est conçu principalement pour les vannes d'air Venturi dans les applications de hotte de laboratoire. Les fonctions de zéro et d'étendue et de course automatique permettent le séquençage de plusieurs moteurs à partir du même signal d'entrée.
Le champ de l'actionneur peut être limité entre 45° et 90°, et le signal d'entrée peut être réglé sur une portion de 2-10 VDC. Une fois programmés, les paramètres de l'actionneur sont stockés en permanence dans sa mémoire non volatile. En cas de panne de courant, l'unité revient à plein couple à sa position de sécurité sélectionnée.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |