L'ACT-FA-8002 de Triatek est un actionneur à microprocesseur à action rapide avec rétroaction conditionnée. Travaillant en conjonction avec les vannes Venturi de Triatek, l'ACT-FA-8002 fonctionne sur une alimentation électrique nominale de 24 VCA et délivre un minimum de 70 po-lb ou 8 Nm. couple à la tension nominale. L'ACT-FA-8002 est conçu principalement pour les vannes d'air Venturi dans les applications de hotte de laboratoire.
Les fonctions de zéro et d'étendue et de course automatique permettent le séquençage de plusieurs moteurs à partir du même signal d'entrée. Le champ de l'actionneur peut être limité entre 45° et 90°, et le signal d'entrée peut être réglé sur une portion de 2-10 VDC.
Une fois programmés, les paramètres de l'actionneur sont stockés en permanence dans sa mémoire non volatile. En cas de panne de courant, l'unité revient à plein couple à sa position de sécurité sélectionnée.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |