Publier vos produits
HMS-1655 Fume Hood Controller
Triatek

HMS-1655 Fume Hood Controller

Traduit par Google,

Le contrôleur de hotte HMS-1655 de Triatek régule et surveille le flux d'air et l'échappement d'une hotte, offrant aux scientifiques l'assurance qu'ils sont protégés contre les produits chimiques toxiques, les vapeurs et les poussières pendant les expériences.

Il utilise un système de détection en boucle fermée et alerte rapidement les utilisateurs si les conditions deviennent dangereuses.

Le HMS-1655 est également doté de la signature Safety Halo™ de Triatek - un éclairage de bord lumineux à code couleur qui offre une visibilité d'état à 180°, de sorte que les chercheurs peuvent surveiller plusieurs hottes à travers le laboratoire d'un simple coup d'œil.

Ce contrôleur de hotte a des alarmes sonores et visuelles et un écran tactile convivial avec des graphiques audacieux et modernes qui affichent simultanément :


  • État de la hotte
  • Hauteur de châssis
  • Débit d'échappement
  • Vitesse frontale
  • Heure et date

Le HMS-1655 est idéal pour les laboratoires universitaires, les laboratoires criminels, les centres de recherche d'entreprise et tout autre environnement doté de hottes. Le HMS-1655 s'intègre facilement dans n'importe quel système d'automatisation de bâtiment. Triatek propose le HMS-1655 pour les réseaux BACnet® et Metasys® N2, et le HMS-1655L pour le réseau LonWorks®.*


*Le HMS-1655 et le HMS-1655L ont les mêmes fonctionnalités, mais sont conçus différemment dans le back-end pour fonctionner au sein de leurs réseaux respectifs.

Spécifications techniques
  • Réference unique.triatek-006
  • Famille de produitsClimate Control (HVAC)
  • Groupe de produitsFume Hood Controller
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-10-28
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Panneaux de contrôle - Thermostats
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Instrumentation and Control Devices for HVAC