Publier vos produits
HMS-1650 Fume Hood Controller
Triatek

HMS-1650 Fume Hood Controller

Traduit par Google,

Le contrôleur de hotte HMS-1650 de Triatek régule et surveille le flux d'air et l'échappement d'une hotte, offrant aux scientifiques l'assurance qu'ils sont protégés contre les produits chimiques toxiques, les vapeurs et les poussières pendant les expériences. Il utilise un système de détection en boucle fermée et alerte immédiatement les utilisateurs si les conditions deviennent dangereuses.

Le HMS-1650 dispose d'alarmes sonores et visuelles. Il comprend des menus intuitifs, des écrans à code couleur et un écran tactile convivial qui affiche simultanément :

  • État de la hotte
  • Hauteur de châssis
  • Vitesse frontale
  • Température
  • Heure et date

Le HMS-1650 est idéal pour les laboratoires universitaires, les laboratoires criminels, les centres de recherche d'entreprise et tout autre environnement doté de hottes. Il s'intègre facilement dans n'importe quel système d'automatisation du bâtiment et est compatible avec les réseaux BACnet® et Metasys® N2.


*Le HMS-1650L a été abandonné. Si vous avez besoin d'un contrôleur de hotte LonWorks® HMS, veuillez consulter le contrôleur de hotte HMS-1655L.

Fonctionnalités

  • Compatibilité BACnet® et Metasys N2®
  • Répertorié BTL®
  • Écran tactile convivial avec menus intuitifs
  • Écrans à code couleur
  • Alarmes visuelles et sonores
  • Facile à installer et à personnaliser
  • Protection par mot de passe avec quatre niveaux d'accès
  • Une mémoire non volatile
  • Plusieurs alarmes pour la détection de la position des parois latérales et du châssis
  • Prise en charge du capteur de présence de zone
  • Option de purge d'urgence à plusieurs déclencheurs
  • Fonctionne de manière transparente avec les vannes Venturi de Triatek, ainsi qu'avec d'autres vannes de l'industrie pour un maximum de commodité et de compatibilité avec votre système d'automatisation de bâtiment
  • Disponible en montage en surface en plastique
Spécifications techniques
  • Réference unique.triatek-007
  • Famille de produitsClimate Control (HVAC)
  • Groupe de produitsFume Hood Controller
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-10-28
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Panneaux de contrôle - Thermostats
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Instrumentation and Control Devices for HVAC