Publier vos produits
FMS-1655 Room Pressure Controller
Triatek

FMS-1655 Room Pressure Controller

Traduit par Google,

Le contrôleur de pression ambiante FMS-1655 de Triatek contrôle les modèles de flux d'air, la température, l'humidité et la pression ambiante d'un espace critique. Le FMS-1655 protège les patients, les visiteurs et les travailleurs de la santé en atténuant les agents pathogènes dangereux en suspension dans l'air et permet à votre établissement de respecter les directives standard CDC®, ANSI®, ASHRAE® et OSHA® pour la ventilation des soins de santé.


Le FMS-1655 est doté de la signature Safety Halo ™ de Triatek - un éclairage de bord lumineux à code couleur qui offre une visibilité d'état à 180 ° et permet aux utilisateurs de surveiller leurs espaces critiques d'un simple coup d'œil, ce qui est particulièrement pratique pour les longs couloirs hospitaliers.


Ce contrôleur dispose d'alarmes sonores et visuelles et d'un écran tactile convivial avec des graphismes audacieux et modernes qui affiche simultanément :


  • Pression ambiante
  • État de la pièce/de l'alarme
  • Humidité
  • Changements d'air
  • Température
  • Heure et date

Le FMS-1655 est idéal pour les chambres d'isolement, les blocs opératoires, les salles blanches, les espaces de laboratoire et autres environnements critiques similaires. Il est disponible en montage en surface ou en montage encastré élégant en acier inoxydable pour les couloirs très fréquentés. Le FMS-1655 s'intègre facilement dans n'importe quel système d'automatisation de bâtiment. Triatek propose le FMS-1655 pour les réseaux BACnet® et Metasys® N2, et le FMS-1655L pour le réseau LonWorks®.*


*Le FMS-1655 et le FMS-1655L ont les mêmes fonctionnalités mais sont conçus différemment dans le back-end pour fonctionner au sein de leurs réseaux respectifs.

Spécifications techniques
  • Réference unique.triatek-008
  • Famille de produitsClimate Control (HVAC)
  • Groupe de produitsRoom Pressure Controller
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-10-28
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Panneaux de contrôle - Thermostats
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Instrumentation and Control Devices for HVAC