Publier vos produits
Low Pressure Shut-Off Venturi Valve
Triatek

Low Pressure Shut-Off Venturi Valve

Traduit par Google,

La vanne Venturi d'arrêt basse pression permet aux gestionnaires d'installations de couper complètement le flux d'air vers les hottes et les pièces critiques non utilisées, permettant une plus grande efficacité énergétique.

Construite principalement avec de l'aluminium épais, cette vanne comprend également un mélange d'acier inoxydable et de composants en Téflon® pour prolonger la durée de vie de la vanne.

La vanne Venturi d'arrêt basse pression est indépendante de la pression, maintient un CFM constant à une position d'actionneur spécifique sur une plage de 0,3" à 3" wc* avec une précision de +/- 5%, et ne nécessite pas de longues courses droites pour une bonne opération. Les débits des vannes simples varient de 0 à 700 CFM selon la taille de la vanne.

La vanne arrive sur site calibrée et prête à être installée. Pour les installations qui rencontreront des produits chimiques agressifs dans le flux d'air, Triatek propose des revêtements Kynar® et Heresite® pour prévenir la corrosion.

*Les vannes Venturi basse pression verticales "vers le haut" vont de 0,4" à 3" wc.

Spécifications techniques
  • Réference unique.triatek-018
  • Famille de produitsClimate Control (HVAC)
  • Groupe de produitsVenturi Valve
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-10-28
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Panneaux de contrôle - Thermostats
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Instrumentation and Control Devices for HVAC