Publier vos produits
FINEA FN5 WI
FINEA FN5 WI
FINEA FN5 WI
FINEA FN5 WI
FINEA FN5 WI
FINEA FN5 WI
FINEA FN5 WI

    FINEA FN5 WI

    Traduit par Google,

    FINEA W LUMINAIRE MURAL LED EN SAILLIE

    L'OUTIL D'ÉCLAIRAGE LINÉAIRE ET NUMÉRIQUE

    Des solutions globales au lieu d'un patchwork : grâce à la polyvalence en matière de photométrie et de type d'installation, même des projets de grande envergure peuvent être réalisés avec une seule gamme de luminaires. Cela crée une impression globale attrayante et harmonieuse.

    Spécification
    • TECHNICAL DATA

      Channel widths50 mm
      Installation methodsRecessed, surface-mounted, suspended and wall installation
      Glare reductionUGR<19, UGR <22, UGR <25
      Lumen packages1.800 – 4.500 lm/m
      Service lifeL90/B50, 50.000h @ 25°C
      Colour rendering/temperaturesCRI 80 / 90
      2.700 – 5.000 K
      Active
      Light distributionlambertian, directed narrow, directed wide, asymmetric direct & direct/indirect
      Optical systemOTA, wallwasher, BAP optics
      Electrical versionET, ETDD
      Protection ratingIP20
      Luminaire colourwhite, black, silver-grey


    Spécifications techniques
    • Réference unique.FINEA_FN5_WI
    • Famille de produitsIndoor lighting
    • Groupe de produitsSurface-mounted luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe