Publier vos produits
OLISQ Q
OLISQ Q
OLISQ Q

    OLISQ Q

    Traduit par Google,

    Une gamme de produits extrêmement polyvalente qui peut être utilisée pour éclairer de manière attrayante toutes les zones d'entrée, de loisirs et de transit telles que les couloirs, les escaliers, les forums et les foyers dans le respect des normes. Il existe un choix de trois formes, chacune en plusieurs tailles, qui peuvent être parfaitement adaptées à l'application individuelle en termes de méthode de montage, de technologie d'éclairage, d'indice de protection, etc. La large gamme de variantes permet de zoner les zones de construction, tandis que la gamme -la conception typique de haute qualité crée une solution holistique avec un look unique.

    Spécification
    • OLISQ Mounting method Surface-mounted, semi-recessed, suspended Beam characteristic Wide Luminaire luminous flux R: 1,000 - 6,000 lm Q: 1,800 - 4,500 lm L: 2,000 - 7,500 lm Colour rendering index / colour temperature 3000 K 4000 K Active (2700 K -6500 K) CRI >80 Luminaire colour White Protection ratings IP40, IP54 Switching type Switchable, dimmable (DALI) Connectivity LiveLink SwarmSens, networking of master sensor luminaire with slave luminaires via Bluetooth Supplementary equipment Wall/ceiling illumination HFS motion sensor Single battery system, 3 hours Variants for night-time switching (ET2) Accessories Decorative frames (customisable), semi-recessed mounting enclosure, wire suspension, anti-theft protection, replacement diffusers, replacement LED modules

    Spécifications techniques
    • Réference unique.olisq-q
    • Famille de produitsIndoor lighting
    • Groupe de produitsSurface-mounted luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-18
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe