Publier vos produits
TruStile (TS) Series Door - TS1000
TruStile (TS) Series Door - TS1000

    TruStile (TS) Series Door - TS1000

    Traduit par Google,
    Notre collection de portes TruStile (TS) propose des styles de portes à panneaux architecturalement corrects allant de configurations de 1 à 9 panneaux. Chaque porte est construite avec une véritable construction de montants et de rails et n'est jamais acheminée ni estampée. Notre processus de fabrication flexible vous permet également de personnaliser l'apparence de n'importe quelle porte de la série TS en remplaçant n'importe quel panneau par du verre, de la résine, du cuir ou du métal.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.TS1000
    • Famille de produitsPanel Doors
    • Groupe de produitsTruStile
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-12-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireMDF
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors