Publier vos produits
Panelite Jointed Movable Wall
Panelite Jointed Movable Wall
    Turkowall

    Panelite Jointed Movable Wall

    Traduit par Google,

    Le système de cloison mobile Panelite est le système de Turkowall avec des caractéristiques supérieures. La panelite est utilisée dans les endroits qui nécessitent des niveaux élevés d'isolation phonique. Il offre un excellent confort d'utilisation, offre un haut niveau d'isolation acoustique et thermique. Les panneaux assemblés sont fixés horizontalement à l'aide de profilés à guillotine en caoutchouc. Avec le système de guillotine dans chaque panneau, les profilés isolants ferment les joints du sol et du plafond et obtiennent un mur isolé.

    Spécification
    • Pansmart is our semi-automatic movable partition wall system that we have developed for our customers who demand comfort and ease of use. The semi-automatic mobile wall system has compact motors running on 12 or 24 volts of weak current electrical power. The lower and upper working spaces and the telescopic module on the last panel are opened and closed by the push and pull movement of the motors. You can control the entire system with a switch or a remote.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.movable-wall-panelite-jointed
    • Famille de produitsMoving Panels
    • Groupe de produitsStandard Panel Type
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2023-05-11
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois pliantes
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_57_73
    • Description de l'Uniclass 2015Room divider panels
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 23.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Movable Panel Systems
    • Numéro OmniClass23-15 11 17 11
    • Titre OmniClassHorizontally Sliding Partitions

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud