Installation simple et facile à décoller et à coller. Idéal pour toiture métallique. RV/bateau, applications domestiques et commerciales. Chargement de batterie ou systèmes solaires reliés au réseau. Panneaux solaires à couches minces flexibles. Performances en basse lumière. Chaque module UNI-SOLAR utilise des cellules solaires en silicium amorphe à triple jonction. La lumière bleue, verte et rouge du soleil est absorbée dans différentes couches de la cellule, produisant une production d'énergie plus élevée, en particulier à de faibles niveaux d'insolation et sous une lumière diffuse. Tolérant à l'ombre. Des diodes de dérivation sont connectées à travers chaque cellule permettant aux stratifiés de produire de l'électricité même lorsqu'ils sont partiellement ombragés ou souillés. Performances à haute température. Dans des conditions réelles, les températures des modules peuvent atteindre 185 degrés. Les performances des cellules en silicium cristallin diminuent considérablement à haute température, ce qui n'est pas le cas de la technologie en silicium amorphe UNI-SOLAR. 24v DC, 18 pieds de long par 15,5 pouces de large. Fabriqué aux États-Unis. Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |