Publier vos produits
OpenView - angle entièrement vitré bois-alu
OpenView - angle entièrement vitré bois-alu
OpenView - angle entièrement vitré bois-alu
OpenView - angle entièrement vitré bois-alu

    OpenView - angle entièrement vitré bois-alu

    Une vue dégagée jusqu'à l'horizon ! La ligne d'angles entièrement vitrés OpenView est une solution de vitrage innovante qui supprime le besoin de poteaux d'angle classiques habituellement présents dans les structures des bâtiments. Elle garantit une transparence optimale et une entrée de lumière maximale, que ce soit dans la cuisine, le salon ou toute autre pièce de votre maison. Bien entendu, ce point fort architectural est proposé dans différentes essences de bois, différents profilés et finitions extérieures, en parfaite harmonie avec les gammes de fenêtres bois-aluminium UNILUX. Sur demande, un triple vitrage à isolation thermique est également disponible. Il est livré avec un verre de sécurité ESG ou un verre de sécurité monolithique, offrant une résistance accrue aux chocs et aux vibrations.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.unilux-openview-wood-alu-all-glass-corner
    • Famille de produitsWood-ALU UNILUX
    • Groupe de produitsOpenView
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres d'angle
    • Classification IFCFenêtre
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique