Publier vos produits
Modern Corner Window
Modern Corner Window
Modern Corner Window
Modern Corner Window
    Marvin

    Modern Corner Window

    Traduit par Google,

    Profitez au maximum des vues panoramiques avec la fenêtre Modern Corner. S'intégrant parfaitement à un système de conception élégant et modulaire, la fenêtre d'angle est un excellent moyen de maximiser les vues et la lumière dans un espace moderne.

    EN UN COUP D'OEIL

    • Extérieur en fibre de verre haute densité | Intérieur en aluminium extrudé
    • 5 options de couleurs
    • La taille maximale par côté est de 93 3/8" de large par 141 3/8" de haut.

    POURQUOI VOUS ALLEZ L'ADORER :

    Grandes vues – Les deux fenêtres à vitrage direct se rejoignant à 90 degrés avec un poteau central ajoutent un élément ouvert et passionnant à n'importe quel espace.

    Esthétique moderne – Répond aux principes et normes exigeants de la véritable architecture moderne.

    Performance de pointe – Notre matériau en fibre de verre haute densité et notre conception de cadre exclusive offrent d'excellentes performances thermiques.

    Tailles étendues : notre cadre unique en son genre vous connecte à l'extérieur avec des lignes élégantes et un verre de grande taille tout en offrant résistance, durabilité et efficacité énergétique.

    Système modulaire/visuel – Chaque produit moderne fonctionne ensemble pour vous aider à concevoir et configurer en toute simplicité et confiance.

    Spécification
      • PG40 certified corner window comes factory glazed for better durability and easier installation
      • All Modern windows and doors have durable finishes that require little to no maintenance
      • Features an intentionally selected, low-gloss interior color palette that evokes the elemental nature of modern design
      • Choose split interior and exterior color finishes or matching finishes designed to coordinate
    Spécifications techniques
    • Réference unique.modern-corner-window
    • Famille de produitsSignature
    • Groupe de produitsModern Windows
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-06-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFibre de verre composite renforcée de polymère
    • Matériel secondaireExtruded Aluminum
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres d'angle
    • Classification IFCFenêtre
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Océanie L'Europe Asie
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
    Produits similaires