Publier vos produits
Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot5D
Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot5D
Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot5D
Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot5D
Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot5D
    Unirac

    Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot5D

    Traduit par Google,

    FLUX DE TRAVAIL ORGANISÉ ET PIÈCES PRÉASSEMBLÉES

    Sur un toit, il vous faut des composants prêts à l'emploi et une installation simple. C'est pourquoi les installateurs privilégient la plateforme modulaire ECOFOOT : les bases s'alignent automatiquement et les pièces sont préassemblées, ne nécessitant aucune préparation des panneaux photovoltaïques. L'installation se fait ainsi sans interruption, du déballage à la pose sur le toit. Désormais, ECOFOOT5D offre la simplicité d'installation propre aux systèmes modulaires ECOFOOT et optimise la puissance du champ photovoltaïque, avec 18,4 % de plus qu'un système à 10°.

    UNE CONCEPTION AXÉE SUR L'INSTALLATEUR OFFRE DES AVANTAGES INÉGALÉS

    • Pièces simples préassemblées
    • Les bases auto-alignantes s'alignent au fur et à mesure que les modules sont placés.
    • Tracé de toiture facile, deux lignes à la craie suffisent
    • Installation sans préparation des panneaux photovoltaïques, du carton à la toiture.
    • Six étapes d'installation simples
    • Aucune formation requise – prise en main en 5 minutes
    Spécification
    • SYSTEM: Flat-roof system: ballasted, attached, or hybrid

      TILT ANGLE: 5° Landscape

      WARRANTY: 25 Years

      BASE MATERIAL: Black, ASA-PC, UL Listed Resin

      INTER-ROW SPACING: 9.9"

      CODE COMPLIANCE: Certified to UL2703 Fire Class A for Type I and II modules, Bonding/Grounding, Mechanical Loading Compliant with SEAOC seismic codes. Wind tunnel tested: 150 mph

      BASE DIMENSIONS: 16.7"L x 7"W x 6.2"H

      ROOF PITCH: 0°- 7°

      INSTALLED WEIGHT: 2.4-7.7 psf

      BALLAST: 4" x 8" x 16" roof paver (31.5 lbs. each)

      SLIP SHEETS: Not required by Ecolibrium Solar. If required by roofer, use 10" x 20" under Base; 6" x 16" under Mid-Support.

      MODULE ORIENTATION: Landscape

      CLAMPING RANGE: 30-50mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.flat-roof-solar-panel-mount-ecofoot5d
    • Famille de produitsFlat Roof
    • Groupe de produitsBallast 5 Degree
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Numéro OmniClass23-19 25 11 19 15
    • Titre OmniClassSolar Panels