Publier vos produits
Flat Roof Solar Panel Mount - GridFlex 5°
Flat Roof Solar Panel Mount - GridFlex 5°
Flat Roof Solar Panel Mount - GridFlex 5°
Flat Roof Solar Panel Mount - GridFlex 5°
Flat Roof Solar Panel Mount - GridFlex 5°
Flat Roof Solar Panel Mount - GridFlex 5°
Flat Roof Solar Panel Mount - GridFlex 5°
    Unirac

    Flat Roof Solar Panel Mount - GridFlex 5°

    Traduit par Google,

    SOUFFLERIE OPTIMISÉE ET CONSTRUITE POUR LA VITESSE

    GRIDFLEX 5 est un système de toiture plate sur rails, conçu selon les standards Unirac. Forts de plus de 20 ans d'expérience et d'une capacité de plus de 5 GW, nous avons créé un système répondant à tous les besoins des ingénieurs, des concepteurs et des installateurs. Dans une compétition, nous voulons vous aider à gagner, pas seulement à terminer le projet.

    PLUS LÉGER, PLUS RAPIDE ET PLUS SÛR

    • Faibles PSF, avec un faible nombre de ballasts. La grille confère à la fois robustesse et flexibilité.
    • Des colliers de fixation préassemblés pour les montants, un collier de fixation modulaire articulé et de courts tronçons de rails qui se boulonnent ensemble.
    • Les fixations du module agrippent les deux côtés du cadre du module et ont été testées en soufflerie pour résister aux intempéries.
    Spécification
    • Unirac is the only PV mounting vendor with ISO certifications for 9001:2008, 14001:2004 and OHSAS 18001:2007, which means we deliver the highest standards for fit, form, and function. These certifications demonstrate our excellence and commitment to first class business practices.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.flat-roof-solar-panel-mount-gridflex-5
    • Famille de produitsFlat Roof
    • Groupe de produitsBallast 5 Degree
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Numéro OmniClass23-19 25 11 19 15
    • Titre OmniClassSolar Panels