OPTIMISER LA DISPOSITION DU TABLEAU
Le système RM5 offre une adaptabilité et une flexibilité d'installation inégalées grâce à son inclinaison de 5 degrés. Les options d'espacement des rangées (7,5" ou 11") permettent d'optimiser la disposition des panneaux et d'accroître la production d'énergie du projet. Les déflecteurs de vent contribuent à réduire le lest et à atténuer les risques d'incendie, diminuant ainsi le poids total du système sur le toit et répondant aux exigences de divers projets.
CONÇU POUR L'INSTALLATEUR
• Acier G235, protection anticorrosion deux fois supérieure à celle des autres produits de rayonnage
• Placez le panneau, puis fixez-le avec la pince pour une installation par une seule personne.
• Collage intégré avec un seul outil, installation facile
• Câblage simplifié grâce aux clips de gestion des câbles RM d'Unirac
• Support MLPE pour micro-onduleurs et optimiseurs de puissance
• Accessoires de toiture optionnels pour répondre aux exigences spécifiques du site
• Transportez jusqu'à 1 MW par camion grâce à un emballage compact