Publier vos produits
Foldable  Bleachers UNISPORT, 3-rows
Foldable  Bleachers UNISPORT, 3-rows
    Unisport

    Foldable Bleachers UNISPORT, 3-rows

    4.0 sur 5 étoiles4.0(6 Avis)
    Traduit par Google,
    Les sièges pliables Unisport sont un produit unique qui permet des solutions flexibles de plusieurs manières. Le système d'assise peut être placé dans n'importe quelle pièce nécessitant un siège de spectateur, il est facile à replier manuellement par une seule personne grâce aux ressorts à gaz intégrés, il nécessite un minimum d'espace lorsqu'il n'est pas utilisé et il est fabriqué en acier robuste qui offre une durabilité et assise stable. De plus, lorsqu'il n'est pas utilisé, une surface de rebond pratique est laissée. L'attention portée aux détails rend les sièges sûrs et pratiques. Brevet européen et design suédois. Facilement soulevé et abaissé. Profondeur maximale de seulement 35 cm lorsqu'il est relevé. Stocke 16 sièges dans seulement 0,6 m2. Existe aussi en version portable. Escalier, garde-corps, protection latérale, fonctionnement motorisé lors de la montée/descente de l'assise et la couleur de la construction en acier peuvent être choisis en option. Des « sièges » rembourrés peuvent également être ajoutés en option. Le système permet de fixer des panneaux pour correspondre à la finition du mur entourant le siège, permettant au système de « se fondre » de manière transparente avec le mur lorsqu'il est en position « fermée ». De même, les systèmes de ventilation peuvent également être intégrés au système par le client. Les sièges ont quatre profondeurs standard différentes, de deux à cinq rangées. Le système est divisé en sections, la taille de section standard étant de 2020 mm, pouvant accueillir quatre personnes sur chaque rangée.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.300141
    • Famille de produitsEquipment
    • Groupe de produitsSeating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireContreplaqué
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Divers
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_07
    • Description de l'Uniclass 2015Benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Benches
    • Numéro OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Titre OmniClassBenches
    • Code CSI UniFormat IIE
    • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    L'Europe
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
    Produits similaires

    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (27)
    3.7 sur 5 étoiles 3.7 (44)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (10)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (47)