Publier vos produits
Wall Bars UNISPORT High 2475 mm 8 Modules
Unisport

Wall Bars UNISPORT High 2475 mm 8 Modules

Traduit par Google,
Les espaliers Unisport sont fabriqués en pin massif. Tous les échelons sont elliptiques pour obtenir la meilleure adhérence. Grâce à notre propre usine de production, nous pouvons garantir la plus haute qualité et un artisanat solide, ce qui signifie que nous pouvons facilement proposer à nos clients des solutions sur mesure pour répondre à des besoins spécifiques.
Spécification
  • Total Width 6050 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.300478
  • Famille de produitsEquipment
  • Groupe de produitsWallbars
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2475
  • Largeur (mm)6050
  • Profondeur (mm)185
En rapport
  • Matériel principalPin
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)88
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Divers
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sports equipment
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
Produits similaires