Publier vos produits
Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor – For 2 1/2 – 10 IN Sizes - 957-FS
Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor – For 2 1/2 – 10 IN Sizes - 957-FS
Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor – For 2 1/2 – 10 IN Sizes - 957-FS
Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor – For 2 1/2 – 10 IN Sizes - 957-FS
Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor – For 2 1/2 – 10 IN Sizes - 957-FS
    Watts

    Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor – For 2 1/2 – 10 IN Sizes - 957-FS

    3.7 sur 5 étoiles3.7(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Les dispositifs anti-refoulement à zone de pression réduite de la série 957-FS aident à arrêter l'écoulement inverse des liquides en raison de la contre-pression ou du siphonage, là où il existe un risque potentiel pour la santé.

    Cette série comprend un capteur d'inondation intégré avec la technologie d'alerte SentryPlus™ pour détecter les décharges d'eau excessives de la soupape de décharge. Activé via un kit de connexion complémentaire, le capteur peut déclencher le système d'alerte en envoyant une notification de détection d'inondation au personnel de l'installation. Des kits de connexion sont disponibles pour le BMS et la communication cellulaire.

    Spécification
    • Features

      • Flood alert feature available with add-on connection kit, compatible with BMS and cellular communication
      • Extremely compact design for easy installation and service
      • Patented torsion spring checks providing the lowest pressure loss
      • Lightweight stainless steel construction (70% lighter than traditional designs)
      • Shutoff valve options available
      • Integrated sensor on relief valve for flood detection


      Keywords: 110v, 220v, airgap, automatic, backflow, backflow preventer valve, backflow preventer valve,iot,flood detection,sentry+,sentry+ alert, backflow valve, bacteria water filtration, bfg, brass ball valve, butterfly, cfm, checkvalve, detector, discharge, double, doublecheck, drain, floor mounted, full port, gear operated, gpm, integral mounting brackets, lead free, lead free bronze, lf, lf ball valve, lf,iot,flood detection,sentry+,sentry+ alert, lf40xl, mini, nrs, nrs,iot,flood detection,sentry+,sentry+ alert, osy, plate-type, plated hardware, pressure, pressure valve, pressure zone valve, preventer, qt, quarterturn, rdza, reduce pressure zone, reduced pressure, reduced pressure detector, reduced pressure valve, reducing valve, relief, reseating, rp, rpda, rpza, shut-off, spillresistant, stainless steel, steel uprights, tamper switch, temperature, ultraviolet water filtration, universal steel hanger support plate, urinal carrier, uv filtration, vacuumbreaker, valve, valves, vlv, water disinfection, water filtration, watts, welded feet

    Spécifications techniques
    • Réference unique.957-FS
    • Famille de produitsBackflow Prevention
    • Groupe de produitsNon-Return Valves for Liquid Services
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes