Publier vos produits
Mur à remplissage en bottes de paille avec ossature bois simple désaxée vers l'intérieur.

Mur à remplissage en bottes de paille avec ossature bois simple désaxée vers l'intérieur.

Composition (de l'extérieur vers l'intérieur) : 1. Enduit à la chaux 2. Bottes de paille 3. Panneau contreventement & frein vapeur 4. Vide technique 5. Parement intérieur 6. Montants 7. Liteaux (maintien bottes) 8. Liteaux (support parement intérieur)
Spécification
  • - Mise en œuvre selon les règles professionnelles de construction en paille rédigées par le RFCP (Réseau Français de Construction en Paille) - Résistance thermique supérieure à 7.6 m2·K/W - Déphasage thermique des ondes de chaleur supérieur à 17h - Quantité de chaleur extérieure parvenant à l'intérieur : 1% - Etiquette COV paille - A+ - Bilan carbone : +4.2 kg eq. CO2 / m²
Spécifications techniques
  • Réference unique.SBW_02
  • Famille de produitsWall with timber frame, insulated with straw rendered on the outside- gypsum-fibre boards inside
  • Groupe de produitsTimber-framed wall
  • Date de publication2020-09-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2500
  • Largeur (mm)5000
  • Profondeur (mm)473
En rapport
  • Matériel principalPaille
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)116
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Divers