Publier vos produits
Caisson à remplissage en bottes de paille avec double ossature bois

Caisson à remplissage en bottes de paille avec double ossature bois

Composition de l'extérieur vers l'intérieur : 1. Pare pluie rigide perspirant 2. Botte de paille 3. Isolant complémentaire 4. Frein vapeur 5. Contreventement 6. Montant
Spécification
  • - Mise en oeuvre selon les règles professionnelles de construction en paille rédigées par le RFCP (Réseau Français de Construction en Paille) - Résistance thermique supérieure à 7.7 m2·K/W - Déphasage thermique des ondes de chaleur supérieur à 17h - Quantité de chaleur extérieure parvenant à l'intérieur : 1% - Etiquette COV paille - A+ - Bilan carbone : -8.9 kg eq. CO2 / m² (stockage carbone)
Spécifications techniques
  • Réference unique.SBW_07
  • Famille de produitsWall with timber structure and straw insulation.
  • Groupe de produitsPrefabricated box structure
  • Date de publication2020-09-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2500
  • Largeur (mm)5000
  • Profondeur (mm)403
En rapport
  • Matériel principalPaille
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)53
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Divers