Publier vos produits
URSA Mineral wool AIR ZERO A2 - 40mm PL

URSA Mineral wool AIR ZERO A2 - 40mm PL

Traduit par Google,
URSA AIR ZERO A2 40 mm, sont des panneaux de 40 mm d'épaisseur en laine de verre utilisés pour construire des conduits de ventilation rectangulaires, isolés thermiquement et acoustiquement. La surface extérieure du panneau est constituée d'une feuille d'aluminium renforcée d'un maillage dense en fibre de verre. La finition intérieure est en tissu de fibre de verre "ZERO", caractérisé par une grande durabilité et une résistance aux nettoyages mécaniques répétés. Grâce à la combinaison de laine minérale à haute densité et de couches de support spéciales, le produit garantit une absorption acoustique très élevée et réduit considérablement la possibilité d'apparition de bactéries. Le matériau classé NON INFLAMMABLE assure un haut niveau de sécurité incendie sans affecter le développement et la propagation du feu.
Spécification
  • Duct board made by mineral glasswool URSA AIR ZERO A2 - 40mm 32 for ventilation ducts;reaction to fire class (euroclass)A2-s1,d0; lambda 0,032[W/mK]; thermal resistance R=1,25 [m2K/W]; thickness 40[mm]
Spécifications techniques
  • Réference unique.PL_MAT_AIR_ZERO_32_A2_40_1
  • Famille de produitsURSA AIR
  • Groupe de produitsInsulation
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2019-05-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1000
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)40
En rapport
  • Matériel principalLaine minérale
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)3.44
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCInsulation
  • Code UNSPSC3014
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_30
  • Description de l'Uniclass 2015Flexible glass wool mat insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe