Publier vos produits
USAW 300 – Bullet Resistant Interior Fixed Aluminum Window System
USAW 300 – Bullet Resistant Interior Fixed Aluminum Window System

    USAW 300 – Bullet Resistant Interior Fixed Aluminum Window System

    Traduit par Google,

    La fenêtre de la série 300 est une fenêtre balistique fixe en aluminium conçue pour les applications intérieures, pour les zones sécurisées ou comme fenêtre de transaction. Nous sommes fiers du fait que ces fenêtres de transaction intérieures pare-balles et ces fenêtres fixes pare-balles sont conçues pour résister aux coups de feu ainsi qu'aux tentatives d'effraction et aux explosions. Cela fait de nos fenêtres de transaction pare-balles un bon choix pour protéger les personnes et les actifs dans les zones sensibles telles que les banques, les écoles et les bâtiments gouvernementaux.

    Ces fenêtres de transaction à l'épreuve des balles sont disponibles dans des dimensions standard ainsi que dans des tailles personnalisées. Plusieurs finitions anodisées et peintes sont également disponibles pour correspondre à pratiquement n'importe quel type de design.

    Tout comme dans les produits connexes tels que les séries USAW400 et USAW800, nous concevons et fabriquons tout ce que nous fournissons pour offrir les plus hauts niveaux de sécurité et de performance. Depuis notre création en 1988, nous avons bâti une solide réputation de qualité, d'innovation, d'expertise et d'engagement. Nous sommes le leader de l'industrie en matière de protection des personnes et des biens en raison de notre dévouement indéfectible à nos principes.

    • La série de fenêtres USAW300 est expédiée non vitrée et assemblée en usine. La fenêtre est de type non thermique pour les applications intérieures. L'unité est disponible en tant que fenêtre simple, multi-lite ou transactionnelle.
    • La construction de la série de fenêtres USAW300 se compose d'une extrusion d'aluminium robuste et d'une épaisseur de paroi minimale de 1/8 po. Les extrusions permettent l'insertion d'une armure compatible avec le niveau de menace spécifié.
    • Les composants en verre sont facilement remplaçables.
    • Protection contre les explosions disponible.
    • Finition standard : anodisé clair ou bronze (peinture Kynar personnalisée, revêtement en laiton, revêtement en acier inoxydable disponible)

    Il est recommandé d'utiliser le système de fenêtre en conjonction avec des murs et des portes protégés.

    Chaque utilisateur final doit déterminer le niveau de menace d'explosion, balistique et d'entrée par effraction afin d'assurer la sélection correcte du produit pour répondre et dépasser les besoins de sécurité.

    Spécification
      • Ballistics: UL 752 Levels 1-8, NIJ I, II-A, II, III-A, III
      • Frame Size: 1-1/4″ W x 3-3/4″ D with custom sizes available
      • Glazing Thickness: 1/4″ to 2 1/4″
      • Applications: Transaction windows in secure office within a building.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.windows-usaw-300
    • Famille de produitsWindows
    • Groupe de produits300 Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCFixed windows
    • Code UNSPSC30171609
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 56 53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Security Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 29 15
    • Titre OmniClassImpact Resistant Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows