Publier vos produits
USAW 800 – Bullet/Blast/Forced Resistant Fixed Aluminum Window System
USAW 800 – Bullet/Blast/Forced Resistant Fixed Aluminum Window System

    USAW 800 – Bullet/Blast/Forced Resistant Fixed Aluminum Window System

    Traduit par Google,

    La série de fenêtres USAW800 offre le plus haut niveau de protection balistique et anti-explosion disponible et est testée pour répondre aux exigences d'entrée forcée de 5 et 15 minutes du Département d'État (DOS). La fenêtre offre une conception de cadre améliorée, entièrement à rupture de pont thermique, idéale pour les applications de haute sécurité ou du Département d'État (DOS) afin d'offrir une protection supérieure sans compromettre la conservation de l'énergie. L'unité est disponible en tant que fenêtre fixe à un ou plusieurs carreaux et est expédiée vitrée et assemblée en usine.

    Avec les séries USAW300 et USAW400, cette série de fenêtres à fort impact constitue certaines des solutions les plus sophistiquées pour protéger les propriétés et les personnes que l'on trouve n'importe où. Ces fenêtres pare-balles sont dotées d'un verre à fort impact qui offre également une sécurité contre les explosions et les effractions.

    Nous sommes l'un des rares fabricants à proposer sur ce marché une solution écoénergétique avec ces fenêtres à rupture de pont thermique. Cela signifie que nos fenêtres haute sécurité offrent non seulement une protection contre les menaces extérieures grâce au verre anti-explosion, mais contribuent également à réduire les factures de services publics et à réduire l'empreinte écologique de votre bâtiment.

    US Bullet Proofing est fier de l'attention portée aux détails que nous mettons dans chacun de nos produits. Nous avons acquis une solide réputation pour offrir les plus hauts niveaux de qualité et de sécurité à un large éventail de clients, notamment des ambassades, des bureaux gouvernementaux, des écoles et des banques.

    • La série de fenêtres USAW800 est expédiée assemblée en usine. L'unité est disponible en fenêtre simple, multi-lite et transactionnelle.
    • La construction de la série de fenêtres USAW800 se compose d'éléments extrudés. La taille de cadre standard de 2 ½" x 6" correspond aux profils de tous les autres produits balistiques. La construction de porte complémentaire permet une application de sécurité esthétiquement uniforme qui est disponible dans de nombreuses options de style et de finition. Épaisseurs de vitrage de 2″ à 2-3/8″″ permises. Peut être utilisé individuellement ou assemblé pour les cabines de garde, les fermetures de sécurité, etc.
    • Les composants en verre sont facilement remplaçables.
    • Protection contre les explosions disponible : DOS, GSA, DOD
    • Tailles de fenêtre standard et personnalisées disponibles.
    • Finition standard : anodisé clair et bronze, couleurs personnalisées, peinture Kynar, revêtement en laiton, revêtement en acier inoxydable disponible).

    Il est recommandé d'utiliser le système de fenêtre en conjonction avec des murs et des portes protégés.

    Chaque utilisateur final doit déterminer le niveau de menace d'explosion, balistique et d'entrée par effraction afin d'assurer la sélection correcte du produit pour répondre et dépasser les besoins de sécurité.

    Spécification
      • Ballistics: Department of State Rifle Ratings (7.62 and 5.56), UL 752 Levels 1-8, NIJ I, II-A, II, III-A, III
      • Blast: Calculations to be provided per UFC / ISC criteria, DOS STD SD 01.01 Rev G
      • Forced Entry: Department of State 5 and 15 minute ratings, ASTM F1233
      • Energy Efficiency: ASTM E283, ASTM 330, ASTM 331, and AAMA 501.1, NFRC 100/200/500 and AAMA 501.5
      • Frame Size: 2 1/2″ W x 6″ D 
      • Glazing Thickness: 1″ to 2 3/8″
      • Applications: Any location where an extremely high level of forced entry protection is required.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.windows-usaw-800
    • Famille de produitsWindows
    • Groupe de produits800 Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCFixed windows
    • Code UNSPSC30171609
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 56 53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Security Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 29 15
    • Titre OmniClassImpact Resistant Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows