Publier vos produits
Patch / Repair / Smoothing Compound - UZIN NC 888
Uzin

Patch / Repair / Smoothing Compound - UZIN NC 888

Traduit par Google,

Composé de lissage fin à base de Portland modifié par polymère

    Mortier de réparation fin à séchage rapide, utilisé pour lisser et combler les imperfections des surfaces intérieures avant la pose de revêtements de sol. Mélangé à de l'eau, ce composé à base de ciment Portland et de ciment hydraulique sélectionné, modifié par des polymères, s'applique sur diverses surfaces, souvent sans primaire. Compatible avec tous les revêtements de sol et adhésifs.

    Spécification
    • Applications

      • Interior use only
      • Use over concrete, cement-based leveling compounds
      • Use over wood, plywood, OSB, and underlayment panels
      • Use over well bonded adhesive residues including cutback adhesive*
      • Use over quarry tile, natural stone, terrazzo
      • Use over UZIN PE 460 and UZIN PE 414 TURBO coatings
      • Use over ceramic tile, dense and smooth coatings, metal
      • Use as a embossing filler over residential sheet vinyl
      • Residential and commercial applications
      • Use with radiant floor heating systems

      *See; “Substrate Preparation” for additional information.

      Properties

      • Polymer-modified • Extreme bond and durability
      • Retains mix water • Superior skimcoat application
      • Fast-dry formula • 15 minutes on absorbent substrates
      • High strength • Suitable for caster wheels
    Spécifications techniques
    • Réference unique.uzin-nc-888
    • Famille de produitsSubstrate Preparation Materials
    • Groupe de produitsPatch & Repair Compounds
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-13
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres