Publier vos produits
Patch / Repair / Smoothing Compound - UZIN NC 890 HYDROPATCH
Uzin

Patch / Repair / Smoothing Compound - UZIN NC 890 HYDROPATCH

Traduit par Google,

Composé de lissage fin haute performance à base de Portland

    Conçu principalement pour la réparation des supports en béton jusqu'à 100 % d'humidité relative, UZIN NC 890 HYDROPATCH répond aux exigences actuelles élevées en matière de résistance à l'humidité des adhésifs et revêtements de sol. Il est également recommandé pour le remplissage des joints, fissures et zones de réparation localisées avant l'application des revêtements pare-vapeur UZIN PE 460 et UZIN PE 414 TURBO. Mélangé à de l'eau, ce composé à base de ciment Portland et de ciment hydraulique sélectionné, modifié par des polymères, s'applique sur diverses surfaces, souvent sans primaire. Il est compatible avec tous les revêtements de sol et adhésifs.

    Spécification
    • Applications

      • Interior use only
      • Use over concrete up to 100% RH
      • Use over cement-based leveling compounds
      • Use over wood, plywood, OSB, and underlayment panels
      • Use over well bonded adhesive residues including cutback adhesive*
      • Use over quarry tile, natural stone, terrazzo
      • Use beneath UZIN PE 460 and UZIN PE 414 TURBO
      • Use over ceramic tile, dense and smooth coatings, metal
      • Residential and commercial applications
      • Use with radiant floor heating systems

      *See; “Substrate Preparation” for additional information.

      Properties

      • Polymer-modified • Enhanced bond and durability
      • Retains mix water • Superior skimcoat application
      • Moisture resistant • For high moisture areas <100% RH
      • High strength • Suitable for caster wheels
    Spécifications techniques
    • Réference unique.uzin-nc-890-hydropatch
    • Famille de produitsSubstrate Preparation Materials
    • Groupe de produitsPatch & Repair Compounds
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-13
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres