Publier vos produits
Moisture Vapor Retarder - UZIN RR 185
Uzin

Moisture Vapor Retarder - UZIN RR 185

Traduit par Google,

Membrane de désolidarisation pour l'atténuation de l'humidité

    La membrane en rouleau libre UZIN RR 185 est la solution idéale pour une pose rapide et facile de divers revêtements de sol. Contrairement aux membranes liquides traditionnelles, l'UZIN RR 185 ne nécessite pas de support en béton poreux profilé mécaniquement avant sa pose. Résistante à 100 % d'humidité relative, elle permet la pose de revêtements de sol PVC beaucoup plus rapidement qu'avec les produits de désolidarisation liquides. Cette membrane de désolidarisation peut être appliquée sur des supports contaminés et mixtes, ce qui la rend idéale pour les projets de rénovation et de préservation. Les supports/revêtements existants peuvent être facilement recouverts de nouveaux revêtements de sol, leur remplacement ultérieur ne nécessitant qu'un minimum d'efforts et de perturbations.

    Spécification
    • Applications

      • Interior and exterior use
      • Use over concrete substrates up to 100% RH
      • Use over all adequately sound and level surfaces
      • PVC sheet, PVC carpet tile, and PVC LVT floor coverings
      • Use with the UZIN BalkuSlim Tile & Stone Deck Installation System
      • Use over old and new surface finishes such as PVC and cushioned vinyl, linoleum, parquet, stone and ceramic flooring with grout lines not to exceed 5/32" (4 mm), coatings, etc.
      • Use over surfaces unfit for direct installation (oil contamination) where damaging interaction between subfloor and covering must be avoided
      • Use over subfloors that need to be reinstated at a later date, eliminating damage to overlaid coverings
      • Residential and commercial applications

      Properties

      • Multiple applications • Accepts various PVC floor finishes
      • No requirement to profile concrete subfloors • Floating product, unlike wet applied mitigation
      • Ideal for renovation projects • Existing floor coverings can easily be covered
      • Perfect for preservation projects • Covered floors can be reinstated damage free
      • Resistant to contaminants • Costly demolition can be avoided
      • Easy to cut and position • Reduced install time allows cost savings
      • Minimal thickness • Surrounding floor transitions can easily be met
      • Provides flat and level surface • Ideal for use with UZIN adhesives (KR 430, KE 2000 S, & TR 400)
      • Easy to remove • Flooring replacement can be made same day
      • No tape required at seams • Reduced possibility of seams telegraphing
    Spécifications techniques
    • Réference unique.uzin-rr-185
    • Famille de produitsSubstrate Preparation Materials
    • Groupe de produitsMoisture Vapor Retarders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-13
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité