Publier vos produits
Leveling Compound / Cementitious - UZIN NC 144 LW
Uzin

Leveling Compound / Cementitious - UZIN NC 144 LW

Traduit par Google,

Enduit autonivelant léger pour une application jusqu'à 5 cm d'épaisseur. Ses excellentes propriétés de fluidité et de temps de travail permettent d'obtenir des surfaces planes et régulières, avec une bonne adhérence pour la plupart des revêtements de sol et adhésifs.

Ce produit est fabriqué uniquement sur commande. Contactez votre représentant technico-commercial UZIN local pour plus d'informations.

Spécification
  • Applications

    • Interior use only
    • Producing flat and smooth surfaces for the installation of textile, resilient, ceramic, and engineered wood floor coverings
    • Use as a self-leveling layer over existing hard surface flooring such as well bonded terrazzo, ceramic tile, stone, and well bonded epoxy coatings
    • Use over structurally sound concrete, APA Exposure Type 1 plywood and OSB, or equally rated subfloor materials
    • Renovation of gypsum and portland-based leveling compounds
    • Use over well bonded adhesive residues including cutback adhesive*
    • Residential and commercial applications
    • Use with radiant floor heating systems

    *See “Substrate Preparation” for additional information

    Properties

    • Lightweight • Dry Density 67.0 ±2 lb/ft³
    • Fast setting • Walkable in 3-4 hours
    • Versatile • Applies from 1/4"-2" depth
    • Smooth surface • Improves adhesive coverage rate
    • Low stress • Ability to cover difficult substrates
    • Standard dry time • 24 hours for most floor coverings
Spécifications techniques
  • Réference unique.uzin-nc-144-lw
  • Famille de produitsSelf-Leveling Underlayments
  • Groupe de produitsCementitious Leveling Compounds
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-01-13
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Description de l'Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • Code CSI MasterFormat 201406 16 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Underlayment
  • Numéro OmniClass23-15 17 11 13 11
  • Titre OmniClassCementitious Floor Underlayments