Publier vos produits
Base City 4 Personnes Longueur 300
VAC

Base City 4 Personnes Longueur 300

Base Vie Autonome 4 places - Le modèle le plus compact avec 3 compartiments séparés (Refectoire - Sanitaire - Vestiaires) pour répondre aux besoins des petites équipes TP ou Construction
Spécification
  • Mots clés : Barraque - Roulotte - Abris - JCR - Cantonnement - Cabanne - Base vie - Bungalow
Spécifications techniques
  • Réference unique.city-4-300
  • Groupe de produitsBase vie autonome sans douche
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2700
  • Largeur (mm)1900
  • Profondeur (mm)3650
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireIsolation
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)690
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Matériels de chantier
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015TE_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Service vehicles
  • Code CSI MasterFormat 201441 63 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Utility Vehicles
  • Code CSI UniFormat IIG
  • Titre CSI UniFormat IISITEWORK