Publier vos produits
VALSIR PEXAL EASY® MANIFOLDS
VALSIR PEXAL EASY® MANIFOLDS
VALSIR PEXAL EASY® MANIFOLDS
VALSIR PEXAL EASY® MANIFOLDS
    Valsir

    VALSIR PEXAL EASY® MANIFOLDS

    Traduit par Google,
    Gamme complète de collecteurs modulaires avec vannes d'arrêt rouges ou bleues. Fabriqué en technopolymère polyphénylsulfone (PPSU) adapté au système d'alimentation Pexal Easy®, familles Revit de 2 à 10 sorties.
    Spécification
    • PEXAL EASY®. Range of fttings in techno polymer for water supply, heating, cooling and refrigerating systems. Fittings in PPSU (Polyphenylsulfone) obtained by moulding with o-ring seals in elastomer and pipe joints obtained by socketing, suitable for the construction of hot and cold water distribution networks, heating and cooling circuits, air-conditioning, compressed air supply systems, and industrial plants in general. Manufactured and certifed by leading international bodies in compliance with EN ISO 21003, according to the classes of use 1, 2, 4 and 5 for the transport of fuids at a maximum pressure of 10 bar and peak temperatures of 95°C; the system is also certifed for transporting drinking water. Male and female threads produced in compliance with ISO 10226.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PEXAL-EASY-MANIFOLDS
    • Famille de produitsSupply Systems
    • Groupe de produitsValsir PEXAL®Easy
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2017-01-24
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
    • Classification IFCÉlément de Débit de Distribution
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Ss_55
    • Description de l'Uniclass 2015Piped supply systems
    • Numéro OmniClass23-39 21 13 21
    • Titre OmniClassManifolds
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING
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
    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (40)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (18)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (6)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (7)