Publier vos produits
Fluropon® 70% PVDF Coil and Extrusion Coating
Valspar

Fluropon® 70% PVDF Coil and Extrusion Coating

Traduit par Google,









Les systèmes de revêtements Fluropon® 70% PVDF offrent une protection durable ultime contre les éléments pour les applications de bobines et d'extrusion.

Les revêtements Fluropon sont des systèmes de revêtement fluoropolymères de première qualité contenant 70 % de résines exclusives de fluorure de polyvinylidène (PVDF). Les revêtements Fluropon sont des finitions extérieures performantes et éprouvées sur le terrain. Ils offrent une résistance exceptionnelle aux rayons ultraviolets, une rétention de couleur exceptionnelle et une résistance au farinage et à la dégradation chimique.

Les systèmes de revêtement Fluropon sont disponibles dans une large palette de couleurs, y compris les couleurs standard, le mica/métalliques, le changement de couleur Kameleon®, la réflexion solaire, la faible brillance, la faible brillance, etc.

Avantages:
  • Performances exceptionnelles et durables
  • Larges options de formulation et de couleur
  • Propriétés d'application robustes
  • Formules conformes ENERGY STAR disponibles
  • Satisfait ou dépasse les normes AAMA 2605


Spécifications techniques
  • Réference unique.fluropon1
  • Famille de produitsPaints and Varnishes
  • Groupe de produitsFluropon® 70% PVDF Architectural Coating System
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-03-02
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis