Publier vos produits
Free bathroom cabinet with washbasin 615 Compact door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 Compact door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 Compact door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 Compact door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 Compact door, single finish

    Free bathroom cabinet with washbasin 615 Compact door, single finish

    Traduit par Google,

    Free 615 Compact, meuble de salle de bain avec lavabo et deux portes.

    Spécification
    • 67271080 67271018 67271019 67271020 672719299 67271220 672719099 67271629 A67271080 A67271018 A67271019 A67271020 A672719299 A67271220 A672719099 A67271629 Free 615 Compact, bathroom cabinet with washbasin and two doors.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Free-bathroom-cabinet-with-washbasin-615-Compact-door-single-finish
    • Famille de produitsVedum
    • Groupe de produitsBathroom cabinet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)606
    • Largeur (mm)615
    • Profondeur (mm)420
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Matériel secondairePorcelaine
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCMobilier
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Norvège
    Suède