Publier vos produits
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 left 4 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 left 4 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 left 4 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 left 4 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 left 4 drawers, single finish

    Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 left 4 drawers, single finish

    Traduit par Google,

    Flow 1200, meuble de salle de bain avec lavabo et quatre tiroirs. Couler à gauche.

    Spécification
    • 82750112 82750112U 82751112 82751112U 82752112 82752112U 82753112 82753112U 82759112 82759112U Flow 1200, bathroom cabinet with washbasin and four drawers. Sink to the left.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Flow-bathroom-cabinet-with-washbasin-1200-left-4-drawers-single-finish
    • Famille de produitsVedum
    • Groupe de produitsBathroom cabinet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)692
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)525
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCMobilier
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units