Publier vos produits
Verrière Modulaire VELUX linéaire (5-30°)
Verrière Modulaire VELUX linéaire (5-30°)
Verrière Modulaire VELUX linéaire (5-30°)
Verrière Modulaire VELUX linéaire (5-30°)
Verrière Modulaire VELUX linéaire (5-30°)
Verrière Modulaire VELUX linéaire (5-30°)
Verrière Modulaire VELUX linéaire (5-30°)
Verrière Modulaire VELUX linéaire (5-30°)
Verrière Modulaire VELUX linéaire (5-30°)

    Verrière Modulaire VELUX linéaire (5-30°)

    3.6 sur 5 étoiles3.6(14 Avis)

    La Verrière Modulaire VELUX linéaire (5-30°) est une solution de verrière mono-pente idéale pour les bâtiments à toit plat recherchant un bandeau filant de lumière zénithale.

    La Verrière Modulaire VELUX est une solution complète de modules préfabriqués et raccords d’étanchéité déclinable dans une multitude de configurations possibles : linéaire, double, double avec support à 5°, shed, atrium.

    Niveau de confort en fonction des besoins

      • Double ou triple vitrage isolant à contrôle solaire, jusqu’au vitrage électrochrome SageGlass.
      • Modules fixes, ouvrants de confort et/ou de désenfumage.
      • Stores tamisants intérieurs en option.

      Sécurité renforcée

        • Verrière résistante à 1200 Joules par défaut.
        • Verrière résistante au feu REI 30 pour les cas spécifiques.

        Fiabilité et étanchéité garanties

          • Niveau d’étanchéité maximale 9A.
          • DTA 6/17-2352.

          Design discret

            • Profilés fins de 55 mm.
            • Moteur invisible sur les modules ouvrants.

            Installation rapide et fiable

              • Composants préfabriqués s’ajustant parfaitement sur site.


              Cette solution est adaptée aux configurations suivantes : verrière linéaire, verrière faible pente, bandeau de lumière, verrière modulaire, verrière préfabriquée, verrière sur mesure, verrière facile à poser, verrière avec stores intérieurs, verrière avec ouvrant de ventilation, verrière avec ouvrant de désenfumage, verrière électrochrome, verrière résistante au feu, verrière REI 30, verrière avec profilés fins, verrière avec moteur invisible, verrière sous avis technique, puit de lumière, fenêtre de toit, lumière zénithale, ventilation naturelle, désenfumage, atrium, verrière de toit. 


              Spécification
              • Les modules de verrières sont livrés avec un double ou un triple vitrage standard à faible consommation d'énergie et présentent les caractéristiques suivantes: ​

                • ​Vitrage isolé (valeurs Ug jusqu'à 0,5 W/m²K)​
                • Verre intérieur laminé avec feuille de PVB
                • Verre extérieur trempé
                • Sécurité en cas de chute
                • Intercalaire à bord chaud pour minimiser les risques de condensation sur les bords des vitres​
                • Isolation phonique (circulation, pluie et grêle)​
                • Modules vitrés résistants au feu en option
                • Revêtement de protection solaire en option​

                Cette solution est adaptée aux configurations suivantes : verrière linéaire, verrière faible pente, bandeau de lumière, verrière modulaire, verrière préfabriquée, verrière sur mesure, verrière facile à poser, verrière avec stores intérieurs, verrière avec ouvrant de ventilation, verrière avec ouvrant de désenfumage, verrière électrochrome, verrière résistante au feu, verrière REI 30, verrière avec profilés fins, verrière avec moteur invisible, verrière sous avis technique, puit de lumière, fenêtre de toit, lumière zénithale, ventilation naturelle, désenfumage, atrium, verrière de toit.

              Spécifications techniques
              • Réference unique.longlight
              • Famille de produitsVELUX Modular Skylights
              • Groupe de produitsLonglight 5-30°
              • TypeObjet (objet simple)
              • Date de publication2019-08-06
              • Numéro d'édition1
              En rapport
              • Matériel principalVerre
              • Conçu enDanemark
              • Fabriqué enDanemark
              Classification
              • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
              • Classification IFCFenêtre
              • Nom UNSPSCWindows
              • Code UNSPSC301716
              • Code CSI MasterFormat 201408 62 00
              • Titre CSI MasterFormat 2014Unit Skylights

              Disponibilité de la région

              L'Europe Amérique du Nord Asie