Publier vos produits
Glazing Panel Solutions (formerly Vitral A74 and A98 Roof Glazing)
Glazing Panel Solutions (formerly Vitral A74 and A98 Roof Glazing)
Glazing Panel Solutions (formerly Vitral A74 and A98 Roof Glazing)
Glazing Panel Solutions (formerly Vitral A74 and A98 Roof Glazing)
Glazing Panel Solutions (formerly Vitral A74 and A98 Roof Glazing)
Glazing Panel Solutions (formerly Vitral A74 and A98 Roof Glazing)

    Glazing Panel Solutions (formerly Vitral A74 and A98 Roof Glazing)

    Traduit par Google,
    Le développement du vitrage de toiture A98, basé sur l'A74, a permis de créer une série de caractéristiques uniques. Avec un coefficient U de seulement 0,79 W/m²K, l'A98 est le système de toiture en verre le plus durable du marché. La finesse des cadres et des profilés, associés à une surface totale de panneaux allant jusqu'à 3 m², assure une luminosité naturelle exceptionnelle. Le mécanisme d'ouverture dissimulé et les moteurs d'ouverture intégrés au cadre font de l'A98 l'un des plus beaux systèmes de toiture en verre et assurent une ventilation naturelle. Les profilés sont en aluminium à rupture de pont thermique. L'A98 est réglable selon les dimensions. Les ouvrants dissimulés sont disponibles pour des largeurs de module allant de 651 mm à 1200 mm maximum. VITRAL possède plus de 60 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de systèmes de verrière innovants. En collaboration avec nos partenaires au Danemark, au Royaume-Uni et dans le reste de l'Europe, nous nous efforçons constamment de développer et d'améliorer nos systèmes de vitrage pour toitures plates et inclinées.
    Spécification
    • U-value - 0.79 W/m²K for the complete framed panel. Glass - 0.5 W/m²K. Glass types - A98 is supplied with triple glazed super low 'e' coated units, with warm edge spacers and argon filled cavities. A range of multi-coated solar control options are available to suit the project. Concealed opening mechanism - It is possible for every second panel to be a vent. From the outside all panels have a uniform appearance and it is not possible to distinguish between vents and fixed panels. Roof glazing variants - A98 is available as single pitch, double pitch an pyramid roof lights, with a wide range of options for gables, multi-tier, valleys and hips. A98 may also be installed vertically. Certifications - A98 is CE marked in accordance with BS/EN14351-1. Materials - A98 is made of glass, aluminium, plastic and rubber. The frame profiles are thermally broken with an embedded PUR core. All materials are recyclable. Colours - A98 is available in a natural anodised or polyester powder coated finish, in the RAL colour of your choice. Concealed motor for opening - Actuator embedded within panels as standard. Panels may also be opened using surface mounted actuators. A98 is adjustable according to measures. Concealed vents are available from module width 651 mm to 1200 mm maximum. Dimensions - Profile dimensions – Height 98 mm, Width 52 mm. Panel dimensions – Height 260-3500 mm, Width 260-1800 mm under certain circimstances. Panel area: Max. 3.0 m². Installation slopes – pitched: 15°-90° gabled: 25°-60°.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.A98
    • Famille de produitsRoof Glazing
    • Groupe de produitsA98
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-30
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)98
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code CSI MasterFormat 201408 62 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Unit Skylights

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord Asie
    Allemagne
    Canada
    Chine
    Autriche
    États-Unis
    Belgique
    Danemark
    France
    Irlande
    Luxembourg
    Norvège
    Pays-Bas
    Pologne
    Royaume-Uni
    Suède
    Suisse