Le lanterneau plat en verre SkyVision Comfort est une solution élégante et non ventilée, offrant un maximum de lumière naturelle dans un design intemporel et épuré. Les déperditions thermiques sont minimales et la réduction du bruit optimale. Un seul lanterneau peut transformer une pièce terne et l'inonder de lumière naturelle. L'ouverture du lanterneau est assurée par un moteur à chaîne intégré et donc entièrement dissimulé dans la costière. Une solution élégante et fonctionnelle qui assure une ventilation naturelle sans compromettre les performances thermiques. L'association d'une conception sans cadre permettant une pénétration maximale de la lumière, d'une isolation thermique élevée et d'une étanchéité à l'air optimale en fait un produit unique pour les lanterneaux basse consommation destinés aux toits plats. VITRAL possède plus de 60 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de systèmes de lanterneau innovants. En collaboration avec nos partenaires au Danemark, au Royaume-Uni et dans le reste de l'Europe, nous nous efforçons constamment de développer et d'améliorer nos systèmes de vitrage pour toits plats et toits inclinés.
Spécification
SkyVision is manufactured according to customer specifications and is available in the following sizes - Comfort: 600-2000 mm, max clear internal area 2 m².
It can be installed on a flat roof at 0° up to a slope of 30°.
Up to 2 m²: 32 mm 2 layer low 'e' as standard. Outer glass 8 mm clear toughened, 16 mm Argon with aluminium spacer, inner glass 8.8 mm clear laminated low 'e'.
Possible additional accessories - rain or wind sensors.
SkyVision Comfort skylight has U-value of 0.97 W/m² K for the unit and U-value of 1.1 W/m² K for the glass.
115 mm silk screen printing along the edge for UV protecting the sealing.
VITRAL SkyVision conforms to the most up-to-date regulations and is CE marked according to DS/EN 14351-1. Tests are carried out by the Danish Institute of Technology and Delta and includes the following standards: DS/EN ISO 717-1, EN 10077-1 and EN 10077-2, EN 12207 and EN 12208.
SkyVision Comfort have been tested according to CWCT TN66/67. VITRAL has the ISO 9001:2008 certification.