Publier vos produits
VELUX Modular Rooflight (formerly Vitral SkyVision)
VELUX Modular Rooflight (formerly Vitral SkyVision)
VELUX Modular Rooflight (formerly Vitral SkyVision)
VELUX Modular Rooflight (formerly Vitral SkyVision)
VELUX Modular Rooflight (formerly Vitral SkyVision)

    VELUX Modular Rooflight (formerly Vitral SkyVision)

    Traduit par Google,
    Le lanterneau plat fixe SkyVision est une solution élégante et non ventilée, offrant un maximum de lumière naturelle dans un design épuré et intemporel. Les déperditions thermiques sont minimales et la réduction du bruit optimale. Un seul lanterneau peut transformer une pièce terne et l'inonder de lumière naturelle. L'association d'une conception sans cadre, permettant une pénétration maximale de la lumière, d'une isolation thermique élevée et d'une étanchéité à l'air optimale, en fait un produit unique pour les lanterneaux basse consommation destinés aux toits plats. VITRAL possède plus de 60 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de systèmes de lanterneau innovants. En collaboration avec nos partenaires au Danemark, au Royaume-Uni et dans le reste de l'Europe, nous nous efforçons constamment de développer et d'améliorer nos systèmes de vitrage pour toits plats et toits inclinés.
    Spécification
    • SkyVision is manufactured according to customer specifications and is available in the following dimensions: Fixed: 250-3000 mm. Clear internal, long side: 260- 3000 mm. Clear internal, short side: 260-1600 mm Max clear internal area: 4 m². SkyVision Fixed rooflight has U-value of 0.97 W/m² K for the unit and U-value of 1.1 W/m² K for glass up to 2,8 m². For glass larger than 2,8 m² the U-value is 1.3 W/m². It can be installed on a flat roof at 0° up to a slope of 30°.VITRAL recommends min. 5° from horisontal to eliminate the risk of ponding water. 115 mm silk screen printing along the edge for UV protecting the sealing. Up to 2 m²: 32 mm 2 layer low 'e' as standard. Outer glass 8 mm clear toughened, 16 mm Argon with aluminium spacer, inner glass 8.8 mm clear laminated low 'e'. Bigger than 2 m² up to 2.8 m²: 32 mm 2 layer low 'e' as standard. Outer glass 8 mm clear toughened, 16 mm Argon with aluminium spacer, inner glass 10.8 mm clear laminated low 'e'. VITRAL SkyVision conforms to the most up-to-date regulations and is CE marked according to DS/EN 14351-1. Tests are carried out by the Danish Institute of Technology and Delta and includes the following standards: DS/EN ISO 717-1, EN 10077-1 and EN 10077-2, EN 12207 and EN 12208. SkyVision Fixed and Comfort have been tested according to CWCT TN66/67. VITRAL has the ISO 9001:2008 certification.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sky_fixed_flat
    • Famille de produitsRoof Glazing
    • Groupe de produitsSkyVision
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code CSI MasterFormat 201408 62 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Unit Skylights