Fenêtre de toit VELUX à pivot central et à commande par le haut
GLU 0085
(Finition intérieure : revêtement en polyuréthane ; revêtement extérieur : aluminium gris foncé)
NOTE IMPORTANTE : Ce produit est soumis à des restrictions régionales. Veuillez vérifier sa disponibilité dans l’onglet « Régions ».
La fenêtre de toit VELUX GLU 0085, à ouverture par le haut et pivot central, allie haute performance thermique et excellente isolation acoustique. Son ouverture facile par le haut permet de placer des meubles en dessous, et sa finition résistante à l'humidité et sans entretien la rend idéale pour toutes les pièces, notamment les salles de bains et les cuisines.
La fenêtre peut être installée sur des toits dont la pente est comprise entre 15° et 90° par rapport à l'horizontale. Remarque : La combinaison de la pente du toit, des dimensions de la fenêtre, des matériaux de revêtement et des accessoires peut rendre difficile le stationnement du vantail dans certaines positions ouvertes.
| Code Windows | Largeur en mm | Hauteur en mm | Surface éclairée par la lumière naturelle en m² | Aire libre géométrique en m² |
| CK02 | 550 | 778 | 0,22 | 0,26 |
| FK06 | 660 | 1178 | 0,47 | 0,54 |
| MK04 | 780 | 978 | 0,47 | 0,53 |
| MK06 | 780 | 1178 | 0,59 | 0,66 |
| MK08 | 780 | 1398 | 0,72 | 0,81 |
| MK10 | 780 | 1600 | 0,85 | 0,94 |
| PK08 | 942 | 1398 | 0,92 | 1.01 |
| SK08 | 1140 | 1398 | 1.16 | 1,25 |
Grâce à la fonction supplémentaire de réduction du bruit, la ventilation de fond n'est pas possible.
Disponibilité de la région
| L'Europe | Asie |
|---|---|
Bosnie-Herzégovine | Turquie |
Bulgarie | |
Croatie | |
Estonie | |
Hongrie | |
Lettonie | |
Lituanie | |
Pologne | |
République tchèque | |
Roumanie | |
Serbie | |
Slovaquie | |
Slovénie | |
Ukraine |