Publier vos produits
Remote-Controlled Std.+ Window, PU, Electric – GLU 0061Z21A
Remote-Controlled Std.+ Window, PU, Electric – GLU 0061Z21A

    Remote-Controlled Std.+ Window, PU, Electric – GLU 0061Z21A

    Traduit par Google,

    Cette page produit sera bientôt remplacée !

    Cette page produit deviendra bientôt obsolète dans le cadre de notre nouvelle approche concernant le contenu produit sur bimobject.com.

    Nous mettons en place des pages produits nouvelles et améliorées, offrant des informations plus détaillées et personnalisées, ainsi qu'une distinction plus claire entre les différentes étapes d'un projet. La nouvelle structure comprend :

    Pages produits détaillées présentant des informations complètes sur le produit, sa géométrie et ses données.
    Pages de type installation avec des objets BIM plus légers, optimisées pour la planification préliminaire et une utilisation simplifiée du projet.
    Cette mise à jour vise à aider les utilisateurs à trouver plus facilement le contenu adéquat et à choisir l'objet BIM le plus adapté aux besoins de leur projet.

    Nous vous encourageons à explorer les nouvelles pages produits et à utiliser le contenu mis à jour.

    ***

    La fenêtre de toit électrique GLU-Z est alimentée par le secteur et pivote au centre. C'est une fenêtre tout-en-un équipée d'un capteur de pluie et basée sur la conception de la fenêtre de toit manuelle GLU.

    • Le volet de ventilation permet à l'air frais de pénétrer dans la pièce à travers un filtre à poussière et à insectes.
    • Le cadre, le châssis et le volet de ventilation sont en polyuréthane moulé autour d'un noyau en bois thermiquement modifié avec une finition laquée blanche.
    • L'extérieur du cadre et du châssis est recouvert de métal et ne nécessite donc aucun entretien.
    • La fenêtre est équipée d'un double vitrage isolant.


      La chaînette s'enclenche et se déclenche automatiquement à la fermeture de la fenêtre.
      La vitre peut être actionnée manuellement à l'aide de la barre de commande située sur le volet de ventilation, même en position complètement fermée. Cette manœuvre manuelle n'est possible que lorsque le moteur électrique est à l'arrêt.

        Spécification
        • GLU-Z

          Internal-

          • The inner surface finish is available in white polyurethane moulded around a wooden core with additional durable.

          External

          • The exterior aluminum covers are available in dark grey.
        Spécifications techniques
        • Réference unique.GLU0061Z21A
        • Famille de produitsCenter Pivot
        • Groupe de produitsElectric
        • TypeObjet (objet simple)
        • Date de publication2025-01-21
        • Numéro d'édition1
        En rapport
        • Matériel principalPolyuréthane
        • Matériel secondaireVerre
        Classification
        • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit

        Disponibilité de la région

        L'Europe Asie