Publier vos produits
NIMBUS THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED 150MM NO/CONN.SET
NIMBUS THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED 150MM NO/CONN.SET
    Venlo

    NIMBUS THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED 150MM NO/CONN.SET

    Traduit par Google,
    NIMBUS MITIGEUR DE DOUCHE THERMOSTATIQUE APPARENT 150MM NO/CONN.SET
    Spécifications techniques
    • Réference unique.A4503
    • Famille de produitsNIMBUS THERMOSTAAT
    • Groupe de produitsShower Mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)52
    • Largeur (mm)305
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)1.75
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_81
    • Description de l'Uniclass 2015Shower thermostatic water supply sets
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets